Philips GentleSpace gen4, Highbay, 142 W, MBW, 25000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Ángulo de haz asimétrico, IP65, IK07
BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW
Descripción del producto
Highbay, Aluminio, Plata, De doble capa con acabado rugoso, Brazo mural, Regulación Dali Interact Ready, 25000 lm, 142 W, 176 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Ángulo de haz asimétrico, Transparente, Vidrio, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK07 | 2 J reforzada, Seguridad clase I, Conector plug-in de 5 polos compatible con Wieland/Adels
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Service tag
- Sí
- Escalera de valor
- Avanzada
- Período de garantía
- 5 años
- Sustainability rating
- Signify Circle