Philips GentleSpace gen4, Highbay, High efficiency, 73 W, SMT, 13000 lm, 4000 K, Inalábrico, Interact Ready, Haz ancho, H4, IP65, IK03
BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4
Descripción del producto
Highbay, Aluminio, Plata, De doble capa con acabado rugoso, Conjunto de suspensión gemelo, triángulo, Driver Sensor Ready compatible con sistema Interact , Sensor SNH (R) 210, 13000 lm, 73 W, 178 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Haz ancho, Transparente, Vidrio, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase I, Conector plug-in de 3 polos compatible con Wieland/Adels
Especificaciones
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Service tag Sí
- Escalera de valor Avanzada
- Período de garantía 5 años