Productos
Información de la familia de productos
Descripción
CoreLine campana Gen5 cumple el compromiso de CoreLine de luminarias innovadoras, fáciles de usar y de gran calidad. Una luminaria fiable y de gran eficiencia, con una vida útil muy prolongada, ofrece un ahorro energético excelente y requiere menos mantenimiento. Al mismo tiempo, CoreLine campana Gen5 es muy fácil de manejar. La luminaria se puede instalar en la red existente y la conexión eléctrica es sencilla, sin necesidad de abrir la luminaria gracias a su conector IP65 externo. CoreLine campana Gen5 tiene dos haces disponibles: estrecho y ancho, por lo que el proyecto de iluminación se puede ajustar a las necesidades exactas. Esta gama también incluye luminarias Interact Ready, con comunicación inalámbrica integrada y sensores de movimiento y luz natural incorporados en la propia luminaria. De este modo, la gama CoreLine campana Gen5 está lista para su utilización con cualquier sistema de iluminación conectada Interact.
Ventajas
Ahorro en costes de mantenimiento y energía
Fácil instalación: conector externo IP65 y gancho de suspensión único. Brazo de montaje adosado a techo adicional, para mayor flexibilidad
Características
Larga vida útil y alta eficacia: 50.000 horas con un flujo al 85 % como mínimo en comparación con el nivel inicial. Hasta 160 lm/W
Variedad de aberturas de haz: estrecho y ancho, para reducir el deslumbramiento sin necesidad de accesorios adicionales