Philips CoreLine Highbay Gen5, 121 W, 20500 lm, 4000 K, Haz ancho, IP65, IK08
BY121P G5 LED200S/840 PSU WB
Descripción del producto
Aluminio fundido, Gris, Fuente de alimentación (On/Off), 20500 lm, 121 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Haz ancho, Transparente, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Unidad de conexión de 3 polos
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible No
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Service tag Sí
- Lighting Technology LED
- Escalera de valor Óptima
- Período de garantía 5 años