España - Español

Philips CoreLine Highbay Gen5, 122 W, 20500 lm, 4000 K, Inalábrico, Interact Ready, Haz ancho, H4, IP65, IK05

BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4

Descripción del producto

Aluminio fundido, Gris, Driver Sensor Ready compatible con sistema Interact , Sensor SNH (R) 210, 20500 lm, 122 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Haz ancho, Transparente, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK05 | 0.7 J, Seguridad clase I, Unidad de conexión de 3 polos

Código de pedido: 911401631908
Código de pedido completo: 871951495593600

Especificaciones

  • Fuente de luz sustituible
    No
  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Familia

Producto