España - Español

Philips CoreLine Highbay Gen5, 126 W, 20500 lm, 6500 K, DALI, Haz estrecho, IP65, IK08

BY121P G5 LED200S/865 PSD NB

Descripción del producto

Aluminio fundido, Gris, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 20500 lm, 126 W, 163 lm/W, 6500 K, (0.316, 0.332) SDCM<5, Haz estrecho, Transparente, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Unidad de conexión de 3 polos

Código de pedido: 911401630608
Código de pedido completo: 871951495580600

Especificaciones

  • Fuente de luz sustituible
    No
  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Clase de mantenimiento
    Clase C, luminaria sin piezas que requieren mantenimiento, no se les podría realizar mantenimiento
  • Período de garantía
    5 años
  • Sustainability rating
    Unclassified

Descargas