España - Español

Philips CoreLine campana gen6, UltraEfficient, 210 W, 40000 lm, 4000 K, Ángulo del haz de 90°, IP66, IK08

BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB

Descripción del producto

Aluminio fundido, Gris, Gris basalto (RAL7012), Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Soporte, Superficie, Suspendido, Fuente de alimentación (On/Off), 40000 lm, 210 W, 190 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Ángulo del haz de 90°, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Conector de tornillo

Código de pedido: 911401557245
Código de pedido completo: 872110330648700

Especificaciones

  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Service tag
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB txt 4.9 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401557245 es_ES pdf 430.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122P PSU PSD pdf 12.0 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401557245_EU
Diversos activos
Product-Diagrams-911401557245_EU
Diversos activos

Complementos de software

IES
IES File - BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB IES
Archivo Revit
Revit file - 911401557245 REVIT
Dialux
ULD File - BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB ULD
Relux
ROLF File - BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD CoreLine highbay Gen6 BY122P BY122X pdf 1.0 MB