Philips TrueLine de montaje en pared

Luz para cabecero de cama elegante, cómoda y adaptable

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Encontrar el equilibrio adecuado entre las diferentes necesidades de iluminación en las habitaciones de los pacientes puede ser un desafío. Nuestras luminarias para cabeceros de cama responden a este desafío cumpliendo algunas de las necesidades clave de iluminación tanto para los pacientes como para el personal. Las luminarias de montaje en pared Philips TrueLine ofrecen un funcionamiento con iluminación de alta calidad con un diseño minimalista y elegante. La sección superior de la luminaria produce luz ambiental indirecta y la parte inferior, luz difusa directa, suficiente para los pacientes que desean leer en la cama. Con el flujo luminoso máximo, Philips TrueLine genera luz suficiente para que el personal clínico pueda llevar a cabo exploraciones junto a la cama. Las luminarias de montaje en pared Philips TrueLine tienen una imagen moderna a la vez que garantizan una limpieza e higiene sencillas, imprescindibles en entornos hospitalarios. Estas luminarias ofrecen un control independiente de la luz superior e inferior y su diseño permite una instalación rápida y sencilla.

Ventajas

  • Los ajustes de luz adaptables facilitan las diversas actividades en las habitaciones de los pacientes

  • Permite cumplir las normas de nivel de iluminación con una sola luminaria

Características

  • Fuentes de luz directas e indirectas controlables por separado

  • Distribución de luz asimétrica específica

Aplicaciones

  • Cuidado de la salud
  • Hospitales y centros de atención

Advertencia y seguridad

  • El producto es IPX0 y, como tal, no está protegido contra la entrada de agua. Por ello, recomendamos encarecidamente que se compruebe el entorno en el que se va a instalar la luminaria de la forma debida.

  • Si no se sigue el consejo anterior y entra agua en las luminarias, Philips/Signify no puede garantizar que no se produzcan fallos y la garantía del producto quedará anulada.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet TrueLine de montaje en pared es_ES pdf 307.7 kB

Imágenes

Family-Photographs-TrueLine de montaje en pared
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-TrueLine de montaje en pared
Diversos activos - Software Plugins