Philips TrueLine de montaje en pared, 39 W, L1130 mm, 5000 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

WL532W 50S/930 DEIA SW L1130 WH

Descripción del producto

L1130 mm, Aluminio, Blanco, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 5000 lm, 39 W, 112 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Haz ancho, Esmerilado, Polimetileno metacrilato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, 2 conectores push-in de 5 polos, Iluminación de emergencia central operada por CC

Código de pedido: 39032500
Código de pedido completo: 872110339032500

Especificaciones

Número de unidades de equipo
2 unidades
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505106586 es_ES pdf 307.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
TrueLine WM MI pdf 3.9 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505106586_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505106586_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - WL532W 50S/930 DEIA SW L1130 WH ies 30.9 kB