Philips TrueLine de montaje en pared, 41 W, L850 mm, 3500 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC
WL532W 35S/930 DEIA SW L850 WH
Descripción del producto
L850 mm, Aluminio, Blanco, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 3500 lm, 41 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Haz ancho, Esmerilado, Polimetileno metacrilato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, 2 conectores push-in de 5 polos, Iluminación de emergencia central operada por CC
Especificaciones
- Número de unidades de equipo
- 2 unidades
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Sí
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años