Philips Ledinaire de montaje en pared WL070V, 11 W, D285 mm, 1100 lm, 3000 K, IP65

WL070V LED11S/830 PSU II WH

Descripción del producto

D285 mm, Policarbonato, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación (On/Off), 1100 lm, 11 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.4338, 0.4030)SDCM ≤5, Simétrica, Opal, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase II, Conector push-in de 3 polos

Código de pedido: 52266499
Código de pedido completo: 871951452266499

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
No
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Esencial
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401826382 es_ES pdf 240.4 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Ledinaire Wall-mounted WL070V Installation Instruction pdf 4.6 MB
Instrucciones de instalación
Installation Instruction Ledinaire wall-mounted WL070V v2 pdf 3.6 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401826382_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401826382_EU
Diversos activos - Visuals

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips Ledinaire Wall mounted WL070V LED11S 830 PSU II WH 911401826382 pdf 628.7 kB