Philips Ledinaire de montaje en pared WL070V

Calidad comprobada. Instalación sin esfuerzo. Siempre. Su opción confiable y asequible para cada trabajo

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Los espacios públicos y las zonas de circulación exigen las soluciones de iluminación más fiables, especialmente aparcamientos, oficinas, entradas, pasillos, corredores y escaleras. Con Philips Ledinaire, obtienes una fiabilidad excepcional y mucho más. Esta popular gama incluye una selección de luminarias LED esenciales disponibles para su compra inmediata. Como nuestro moderno modelo Ledinaire WL070V de montaje en pared, que es adecuado para una amplia variedad de aplicaciones generales de iluminación. Y, al igual que el resto de la gama Ledinaire, está diseñado con los altos estándares de calidad de Philips a un precio muy competitivo. Una opción asequible, fiable y eficiente en consumo de energía para instalación en pared, de la marca líder en LED. Además, su característica MultiLumen y MultiColorTemp permite elegir entre dos paquetes de lúmenes y tres temperaturas de color en una sola luminaria. Esto facilita la selección del producto adecuado, brinda flexibilidad para responder a las preferencias del cliente en el lugar, y significa menos códigos de producto que mantener en stock.

Ventajas

  • Opción MultiLumen y MultiColorTemp para simplificar la selección de productos

  • Calidad y confianza de Philips

Características

  • Función MultiLumen y MultiColorTemp: dos flujos luminosos (1100 lm-1700 lm) y tres opciones de temperatura de color en una misma luminaria (3000 K-3500 K-4000 K)

  • Diseño moderno y discreto con tapas de rosca

Aplicaciones

  • Garajes
  • Entradas
  • Pasillos
  • Escaleras

Advertencia y seguridad

  • El aplique Ledinaire puede utilizarse en exterior, pero solo cuando todos sus cables se encuentran dentro de un edificio, con una distancia máxima de 10 metros.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Ledinaire de montaje en pared WL070V es_ES pdf 268.2 kB

Imágenes

Family-Photographs-Ledinaire de montaje en pared WL070V
Diversos activos - Visuals
Vídeo
Installation video for Philips Ledinaire Wall-mounted mp4 129.0 MB