España - Español

Philips CoreLine Slim de montaje en pared, All-in, 30 W, D400 mm, 4050 lm, 4200 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, IP54, EL-DC

WL200V 42S/830_840 PSED D400

Nuevo

Descripción del producto

D400 mm, Policarbonato, Blanco RAL 9003, Pared, Controlador, All-in, Multi Color Temperature, 4050 lm, 4200 lm, 30 W, 140 lm/W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Simétrica, Opal, Policarbonato, IP54 | Protección contra el polvo, protección frente a salpicaduras, IK08 | 6 J, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 5 polos, Iluminación de emergencia central operada por CC

Código de pedido: 911401854388
Código de pedido completo: 872110333928799

Especificaciones

  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Service tag
    No
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - WL200V 42S/830_840 PSED D400 txt 3.8 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401854388 es_ES pdf 360.6 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401854388_EU
Diversos activos
Product-Diagrams-911401854388_EU
Diversos activos