Philips CoreLine Aplique, All-in, 33 W, 20 W, D390 mm, 2000 lm, 3300 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, IP65

WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH

Descripción del producto

D390 mm, Policarbonato, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación (On/Off), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 2000 lm, 3300 lm, 33 W, 20 W, 100 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Simétrica, Opal, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase II, Conector push-in de 6 polos

Código de pedido: 911401848282
Código de pedido completo: 871951452880299

Especificaciones

  • Fuente de luz sustituible
  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Lighting Technology
    LED
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Clase de mantenimiento
    Clase C, luminaria sin piezas que requieren mantenimiento, no se les podría realizar mantenimiento
  • Período de garantía
    5 años
  • Sustainability rating
    Unclassified

Descargas