Philips CoreLine Aplique

CoreLine Aplique G2

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Tanto si se trata de un nuevo edificio como de un espacio rehabilitado, los clientes prefieren soluciones de iluminación que combinen luz de calidad con un sustancial ahorro de energía y de mantenimiento. El nuevo aplique de la gama de productos CoreLine LED se puede usar para sustituir luminarias de montaje en pared o techo tradicionales con lámparas fluorescentes compactas. El proceso de selección, instalación y mantenimiento es sencillísimo.

Ventajas

  • Hasta un 55% de ahorro energético respecto a luminarias con lámparas PL-C

  • Sustitución directa de luminarias de montaje en pared tradicionales

Características

  • Diseño discreto

  • Tres paquetes lumínicos que sustituyen a las luminarias de montaje en pared tradicionales con lámparas PL-C (1 de 18 W / 2 de 18 W / 2 de 26 W)

Aplicaciones

  • Pasillos
  • Escaleras
  • Zonas de entrada públicas
  • Cuartos de baño
  • Salidas de emergencia
  • Garajes de estacionamiento
  • Iluminación de seguridad en exteriores

Advertencia y seguridad

  • Para funcionamiento en exteriores; aplicaciones montadas en pared solo y todos los cables deben pasar por el interior con una distancia máxima de 10 metros

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet CoreLine Aplique es_ES pdf 234.7 kB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 1.5 MB

Imágenes

Family-Photographs-CoreLine Aplique
Diversos activos - Visuals
Vídeo
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB
Vídeo
CoreLine Wall-mounted Emergency Lighting Kit Installation Instructions mov 155.7 MB

Complementos de software

Family-IES-CoreLine Aplique
Diversos activos - Software Plugins