Philips CoreLine Aplique, 20 W, D390 mm, 2200 lm, 4000 K, IP65
WL140V LED20S/840 PSU WH
Descripción del producto
D390 mm, Policarbonato, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación (On/Off), 2200 lm, 20 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <3, Simétrica, Opal, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase II, Conector push-in de 6 polos
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible Sí
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Lighting Technology LED
- Escalera de valor Óptima
- Clase de mantenimiento Clase C, luminaria sin piezas que requieren mantenimiento, no se les podría realizar mantenimiento
- Período de garantía 5 años
- Sustainability rating -