Philips CoreLine Aplique, 35.5 W, D390 mm, 3350 lm, 3000 K, Inalábrico, Interact Ready, IP65

WL140V LED34S/830 WIA WH

Descripción del producto

D390 mm, Policarbonato, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Controlador inalámbrico Interact Ready externo, 3350 lm, 35.5 W, 94 lm/W, 3000 K, (0.4338,0.4030) SDCM <3, Simétrica, Opal, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase II, Conector push-in de 6 polos

Código de pedido: 910505101548
Código de pedido completo: 871869997862400

Especificaciones

  • Fuente de luz sustituible
    No
  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Lighting Technology
    LED
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Clase de mantenimiento
    Clase C, luminaria sin piezas que requieren mantenimiento, no se les podría realizar mantenimiento
  • Período de garantía
    5 años
  • Sustainability rating
    -

Descargas