Philips CoreLine Aplique, 35.5 W, D390 mm, 3350 lm, 3000 K, DALI, IP65, EL-DC
WL140V LED34S/830 PSED WH
Descripción del producto
D390 mm, Policarbonato, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación DALI, compatible con CC para iluminación de emergencia centralizada (integrado), 3350 lm, 35.5 W, 94 lm/W, 3000 K, (0.4338,0.4030) SDCM <3, Simétrica, Opal, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase II, Conector push-in de 6 polos, Iluminación de emergencia central operada por CC
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible No
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Lighting Technology LED
- Escalera de valor Óptima
- Clase de mantenimiento Clase C, luminaria sin piezas que requieren mantenimiento, no se les podría realizar mantenimiento
- Período de garantía 5 años
- Sustainability rating Unclassified