Philips CoreLine Aplique, 13.5 W, D390 mm, 1200 lm, 3000 K, DALI, IP65, EL-DC

WL140V LED12S/830 PSED WH

Descripción del producto

D390 mm, Policarbonato, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación DALI, compatible con CC para iluminación de emergencia centralizada (integrado), 1200 lm, 13.5 W, 88 lm/W, 3000 K, (0.4338,0.4030) SDCM <3, Simétrica, Opal, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase II, Conector push-in de 6 polos, Iluminación de emergencia central operada por CC

Código de pedido: 910505101534
Código de pedido completo: 871869997848800

Especificaciones

  • Fuente de luz sustituible
    No
  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Lighting Technology
    LED
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Clase de mantenimiento
    Clase C, luminaria sin piezas que requieren mantenimiento, no se les podría realizar mantenimiento
  • Período de garantía
    5 años
  • Sustainability rating
    -

Descargas