España - Español

Signify Villa LED gen2

Villa LED gen2: emblemática luminaria ibérica de cuatro caras

Utilice el botón configurar ahora para personalizar su luminaria o elija uno de los productos preconfigurados a continuación.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Villa LED gen2 está diseñada para ofrecer el equilibrio perfecto entre la preservación del patrimonio y el rendimiento. Diseñada con las proporciones y la forma específicas de las luminarias tradicionales de cuatro caras que se utilizaban originalmente en Madrid en el siglo XIX, Villa LED gen2 se emplea ahora ampliamente para el alumbrado público en entornos históricos y ciudades y pueblos tradicionales de toda la Península Ibérica. Gracias al motor LEDGINE-O y a la amplia gama de ópticas adaptadas a cada aplicación, Villa LED gen2 proporciona la cantidad de luz adecuada allí donde se necesita, lo que permite un mayor ahorro de energía. Esta lámpara urbana puede equiparse incluso con nuestra receta de iluminación específica que preserva los cielos oscuros. Villa LED gen2 también está preparada para el futuro con una selección de uno o dos enchufes System Ready (SR) que permiten emparejar la luminaria con aplicaciones de software de iluminación y control avanzadas e independientes, como Interact de Signify. Además, cada luminaria Villa LED gen2 se puede identificar de forma única, gracias a la aplicación Service tag de Signify. Con solo escanear un código QR, colocado dentro de la puerta de la columna o directamente sobre la lámpara, se puede acceder instantáneamente a su configuración. Esto agiliza y facilita las operaciones de mantenimiento y programación y permite crear una biblioteca digital de activos de iluminación y piezas de repuesto.

Ventajas

  • Luminaria emblemática para entornos contemporáneos e históricos

  • Cubre una amplia gama de aplicaciones de alumbrado urbano para carreteras y calles con distintas geometrías

Características

  • Forma histórica

  • Amplia gama de distintos haces, rejillas internas para minimizar el deslumbramiento

Aplicaciones

  • Calles y carreteras urbanas principales; calles adyacentes y carreteras residenciales
  • Centros urbanos y áreas históricas
  • Vías peatonales y ciclistas, plazas, parques y zonas de juego

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Villa LED gen2 es_ES pdf 332.7 kB
Instrucciones de instalación
Villa LED gen2 installation instructions pdf 1.7 MB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 1.1 MB

Imágenes

Family-Photographs-Villa LED gen2
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Villa LED gen2
Diversos activos - Software Plugins

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Villa-LED-gen2-Ref-912300024527 pdf 1.9 MB