Signify Villa LED gen2, Urban road & street light, 38 W, 3450 lm, 3000 K, CRI80, Distribución media 50, Seguridad clase II, IP66

BDP768 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 6

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio, Negro, Post-top para diámetro de 60 mm, Fuente de alimentación (On/Off), 3450 lm, 38 W, 91 lm/W, 3000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI80, Distribución media 50, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase II, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 8 kV, Conector plug-in de 2 polos compatible con Wieland/Adels

Código de pedido: 89200500
Código de pedido completo: 871869989200500

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED50 [LED module 5000 lm]
Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BDP768 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 6 txt 6.6 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912300024527 es_ES pdf 150.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Villa LED gen2 installation instructions pdf 1.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-912300024527_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912300024527_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BDP768 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 6 IES
Dialux
ULD File - BDP768 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 6 ULD
Relux
ROLF File - BDP768 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 6 ROLFZ
LDT
LDT File - BDP768 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 6 LDT