España - Español

Signify Versión de poste central TownTune, Urban road & street light, 56 W, 5106 lm, 3000 K, CRI80, Distribución simétrica 50, Seguridad clase II, IP66, STD

BDP260 LED74-4S/830 II DS50 62P

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio fundido, Gris, Post-top para diámetro de 62 mm, Fuente de alimentación (On/Off), 5106 lm, 56 W, 91 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribución simétrica 50, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase II, Nivel de protección estándar contra sobretensiones, Conector interno

Código de pedido: 86502300
Código de pedido completo: 871869986502300

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED74 [LED module 7400 lm]
Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BDP260 LED74-4S/830 II DS50 62P txt 6.9 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912300024265 es_ES pdf 135.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
TownTune pdf 1.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-912300024265_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912300024265_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BDP260 LED74-4S/830 II DS50 62P IES
Dialux
ULD File - BDP260 LED74-4S/830 II DS50 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP260 LED74-4S/830 II DS50 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP260 LED74-4S/830 II DS50 62P LDT