Signify Versión de poste central TownTune, Urban road & street light, 40.5 W, 3500 lm, 3000 K, CRI80, Haz medio 10, Seguridad clase II, IP66, STD
BDP260 LED50-4S/830 II DM10 62P
Descripción del producto
Urban road & street light, Aluminio fundido, Gris, Post-top para diámetro de 62 mm, Fuente de alimentación (On/Off), 3500 lm, 40.5 W, 86 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Haz medio 10, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase II, Nivel de protección estándar contra sobretensiones, Conector interno
Especificaciones
- Código de familias de lámparas
- LED50 [LED module 5000 lm]
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Light source engine type
- LED
- Service tag
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años