Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 16.4 W, 1740 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribución media 50, Seguridad clase II, IP66, SRG6-6
BVP729 LED20-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG
Descripción del producto
Urban road & street light, Aluminio fundido, Gris, Clips de montaje, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 1740 lm, 16.4 W, 106 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM<5, CRI80, Distribución media 50, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase II, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 6 kV, Conector interno
Especificaciones
- Código de familias de lámparas LED20 [LED Module 2000 lm]
- Fuente de luz sustituible Sí
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Light source engine type LED
- Service tag Sí
- Lighting Technology LED
- Escalera de valor Óptima
- Período de garantía 5 años