Philips TownTune asimétrica Lyre, Urban road & street light, 41.5 W, 5530 lm, 4000 K, CRI70, Regulación independiente programable (mediante DALI o NFC), Haz medio 10, Seguridad clase II, IP66, STD
BDP270 LED69-4S/740 PSDD II DM10 DGR DF2
Descripción del producto
Urban road & street light, Aluminio fundido, Gris, Post-top para diámetro de 62 mm, Fuente de alimentación con DynaDimmer, 5530 lm, 41.5 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Haz medio 10, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase II, Nivel de protección estándar contra sobretensiones, Conector interno
Especificaciones
- Código de familias de lámparas LED69 [LED module 6900 lm]
- Fuente de luz sustituible Sí
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Light source engine type LED
- Service tag Sí
- Lighting Technology LED
- Escalera de valor Óptima
- Período de garantía 5 años