España - Español

Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 45.5 W, 5320 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribución simétrica, Seguridad clase I, IP66, SRG6-6

BDP103 LED70/740 DS PCC GR D9 62P

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio, Gris, Post-top para diámetro de 62 mm, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 5320 lm, 45.5 W, 117 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribución simétrica, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 6 kV, Bloque de conexión mediante tornillos, 5 polos

Código de pedido: 910925863301
Código de pedido completo: 871869634712600

Especificaciones

  • Código de familias de lámparas
    LED70 [LED module 7000 lm]
  • Fuente de luz sustituible
  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Light source engine type
    LED
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Clase de mantenimiento
    Clase A, la luminaria está equipada con piezas que requieren mantenimiento (cuando sea pertinente): placa LED, controlador, unidades de control, dispositivo de protección contra sobretensiones, óptica, cubierta frontal y piezas mecánicas
  • Período de garantía
    5 años
  • Sustainability rating
    Unclassified

Descargas