Signify MileWide LED gen2 large, Urban road & street light, 60 W, 6786 lm, 3000 K, CRI70, Distribución media 31, Interact Ready, Seguridad clase II, IP66, MSP

BRP436 LED81-/830 II DM31 SI MSP CLO SRT

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio, Plata, Revestimiento con protección contra ambiente marino, Acceso lateral para diámetro de 60 mm, Unidad de fuente de alimentación con interfaz DALI y SystemReady y flujo luminoso constante (integrada), 6786 lm, 60 W, 115 lm/W, 3000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Distribución media 31, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK07 | 2 J reforzada, Seguridad clase II, Cable de 0,5 m con conector de cable, 3 polos, Unidad de conexión de 3 polos

Código de pedido: 46595400
Código de pedido completo: 872016946595400

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED80 [LED module 8000 lm]
Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Service tag
Sí
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BRP436 LED81-/830 II DM31 SI MSP CLO SRT txt 6.1 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910925869775 es_ES pdf 261.6 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Mounting instructions MileWide gen2 BPP435 BPP436 pdf 1.6 MB
Instrucciones de instalación
Mounting instruction of MileWide LED gen2 pdf 973.4 kB

Imágenes

Product-Photographs-910925869775_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910925869775_EU
Diversos activos - Visuals
Dibujos CAD
MileWide2_Large-BPP436-3D07.max max 832.0 kB
Dibujos CAD
MileWide2_Large-BPP436-3D09.r3d r3d 119.8 kB
Dibujos CAD
MileWide LED gen2 large BPP436 m3d 123.0 kB

Complementos de software

IES
IES File - BRP436 LED81-/830 II DM31 SI MSP CLO SRT IES
Dialux
ULD File - BRP436 LED81-/830 II DM31 SI MSP CLO SRT ULD
Relux
ROLF File - BRP436 LED81-/830 II DM31 SI MSP CLO SRT ROLFZ
LDT
LDT File - BRP436 LED81-/830 II DM31 SI MSP CLO SRT LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-MileWide-LED-gen2-large-BRP436-BPP436-Ref-910770225282 pdf 1.5 MB