España - Español

Philips CitySoul gen2 LED Mini

CitySoul LED gen2 mini: una identidad versátil

Utilice el botón configurar ahora para personalizar su luminaria o elija uno de los productos preconfigurados a continuación.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

CitySoul LED gen2 es una de nuestras luminarias más versátiles e icónicas, diseñada para aportar elegancia, eficiencia y ambiente a cualquier paisaje urbano. Su forma redondeada y minimalista con transiciones de brazo continuas crea una identidad uniforme en zonas residenciales, carreteras principales y centros urbanos vibrantes. Esta familia modular ofrece distintos tamaños, opciones de montaje y brazos, lo que ofrece flexibilidad a los diseñadores de iluminación para adaptarse a cualquier entorno urbano sin comprometer la estética. CitySoul LED gen2, equipado con nuestra probada plataforma LEDGINE-O y ahora mejorado con el innovador LEDGINE-P para una eficacia aún mayor, proporciona la luz adecuada, exactamente donde se necesita. Las ópticas específicas de la aplicación garantizan seguridad, comodidad y un uso de energía reducido, mientras que las recetas de iluminación dedicadas preservan los cielos oscuros y respaldan ecosistemas más saludables. CitySoul LED gen2 cuenta con uno o dos conectores System Ready (SR), para estar totalmente preparada para la iluminación conectada y las plataformas avanzadas de control, como Interact, lo que ayuda a los municipios a optar a cotas superiores de ahorro energético, información operativa y sostenibilidad a largo plazo.

Ventajas

  • Un concepto de diseño coherente e integrado para luminarias, brazos y postes

  • La plataforma LEDGINE-P más reciente ofrece todavía más eficacia para que los municipios puedan reducir significativamente los costes de funcionamiento

Características

  • Compatible con las gamas existentes de postes y brazos CitySoul

  • Una amplia gama de conjuntos elegantes, dedicados y completos, incluidos postes y anclajes, una opción inclinable, versiones post-top doble y catenaria

Aplicaciones

  • Centros urbanos
  • Parques y plazas
  • Carreteras y calles
  • Distritos comerciales

Descargas