España - Español

Philips CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 34 W, 4980 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribución ancha 52, Seguridad clase II, IP66, STD

BVP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio, Gris, Conjunto de suspensión simple, estándar, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 4980 lm, 34 W, 146 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribución ancha 52, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase II, Nivel de protección estándar contra sobretensiones, Cable de 6,0 m sin clavija, Bloque de conexión mediante tornillos

Código de pedido: 912300060814
Código de pedido completo: 872110337028000

Especificaciones

  • Código de familias de lámparas
    LED60 [LED module 6000 lm]
  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Light source engine type
    LED
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Familia

Producto