Philips CityMood, Urban road & street light, 26.1 W, 2550 lm, 2200 K, CRI70, Distribución simétrica 50, Seguridad clase II, IP66, SL-PDR, STD
BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B
Descripción del producto
Urban road & street light, Aluminio fundido ADC1 - grado de aleación (EN AC-47100), Negro, Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Conjunto de suspensión simple, estándar, Fuente de alimentación DALI y SystemReady, 2550 lm, 26.1 W, 98 lm/W, 2200 K, (0.520,0.4156) SDCM<5, CRI70, Distribución simétrica 50, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase II, Nivel de protección estándar contra sobretensiones, Unidad de conexión de 5 polos
Especificaciones
- Código de familias de lámparas LED30 [LED module 3000 lm]
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Light source engine type LED
- Service tag Sí
- Escalera de valor Óptima
- Período de garantía 5 años