Productos
Información de la familia de productos
Descripción
CityMood se inspira en las farolas de principios del siglo XX; que combinaban un cuenco cónico con una carcasa suspendida. CityMood respeta el patrimonio de la ciudad manteniendo las características de diseño distintivas de estas luminarias emblemáticas. CityMood se integra sin problemas en infraestructuras, postes y soportes existentes y reduce los costes energéticos sin sacrificar la seguridad, el rendimiento o la calidad de la luz. LEDGINE - O se presenta de serie, con un flujo luminoso que oscila entre 900 lm y 16200 lm, una selección de más de 30 ópticas y distribuciones, y una gama de CCT y CRI. Diseñada para alturas de montaje de 4 m a 8 m, CityMood es ideal para una amplia gama de aplicaciones de iluminación exterior tanto en entornos contemporáneos como históricos. CityMood, preparada para el futuro y lista para participar en ecosistemas de ciudades inteligentes, te ayuda a avanzar hacia tus objetivos de sostenibilidad, dondequiera que te encuentres en tu viaje de digitalización. CityMood está disponible con una o dos tomas preparadas para sistema (SR) Zhaga-D4i (ZD4i) y, por tanto, está listo para emparejarse con sistemas avanzados de gestión de la iluminación como Interact, o con sensores como el Outdoor Sensor Bundle (OSB). Cada luminaria CityMood se puede identificar de forma única a través de la aplicación Service tag de Signify. Basta con escanear un código QR colocado en el interior de la puerta del mástil o directamente en la luminaria para acceder al instante a la configuración de la luminaria. Service tag agiliza y facilita las operaciones de mantenimiento y programación y permite crear una biblioteca digital de activos de iluminación y piezas de repuesto. Las versiones de apertura sin necesidad de herramientas proporcionan acceso directo al equipo y a la fuente de luz.
Ventajas
Luminaria icónica y elegante que preserva el patrimonio urbano tanto en entornos contemporáneos como históricos
Preparada para el futuro y lista para integrarse en ecosistemas de Smart City a través de un conector Zhaga-D4i (ZD4i) SR (preparado para el sistema)
Características
Disponible con vidrio plano transparente o difusor de policarbonato transparente
Coronas decorativas opcionales