Philips CityMood, Urban road & street light, 46.2 W, 7200 lm, 3000 K, CRI70, Haz medio 10, Seguridad clase II, IP66, SL-PDR, STD
BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK
Descripción del producto
Urban road & street light, Aluminio fundido ADC1 - grado de aleación (EN AC-47100), Negro, Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Conjunto de suspensión simple, estándar, Fuente de alimentación (On/Off), 7200 lm, 46.2 W, 156 lm/W, 3000 K, (0.434,0403) SDCM<5, CRI70, Haz medio 10, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase II, Nivel de protección estándar contra sobretensiones, Unidad de conexión de 5 polos
Especificaciones
- Código de familias de lámparas LED80 [LED module 8000 lm]
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Light source engine type LED
- Service tag Sí
- Escalera de valor Óptima
- Período de garantía 5 años