España - Español

Philips CityCharm fluid

CityCharm: que combina confort visual y rendimiento

Utilice el botón configurar ahora para personalizar su luminaria o elija uno de los productos preconfigurados a continuación.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

La gama CityCharm se ha diseñado para su uso en zonas urbanas, donde la comodidad de la iluminación, el ambiente y el diseño desempeñan un papel importante. Ofrece tres diseños emblemáticos y atemporales: CityCharm Cordoba (BDS490), CityCharm Cone (BDS491) y CityCharm Fluid (BDS492) con una gama de accesorios decorativos y prácticos. Esto le permite crear una solución de iluminación que lleva la firma de su municipio, tanto de día como de noche. Tanto si especifica luces LED cordoba, cone o fluid, CityCharm proporciona un gran confort visual al tiempo que mantiene un excelente rendimiento. Ofrece la posibilidad de elegir entre dos innovadoras tecnologías de iluminación: GentleBeam, que maximiza el confort visual, o ClearGuide (cordoba o cone), que optimiza la iluminación vertical y la orientación visual. Para personalizar aún más su solución de iluminación CityCharm, los accesorios decorativos de esta gama permiten definir el volumen del cuenco y cambiar su aspecto. Diversos mástiles y anclajes especiales también están disponibles para permitirle remodelar sus áreas residenciales y centros urbanos del modo más elegante que pueda imaginar.

Ventajas

  • Gama elegante y emblemática mejorada con postes y soportes específicos para crear estilos distintivos

  • Iluminación cómoda con tecnologías GentleBeam o ClearGuide

Características

  • Gama de formas de luminaria, efectos de color y postes y soportes

  • Herramientas difusoras para confort visual, insertos de colores para mejorar el ambiente

Aplicaciones

  • Áreas residenciales
  • Caminos y carriles bici
  • Parques y bulevares

Descargas