España - Español

Philips CityCharm fluid, Urban road & street light, 33.5 W, 4150 lm, 3000 K, CRI70, Red GPRS, Óptica de distribución simétrica conforme a la norma francesa PCN (Protection Ciel Nocturne - Dark Sky), Seguridad clase II, IP66

BDS492 HSR LED50/730 II S1F-PCN GR 60 C6

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio, Gris, Espigot para diámetro de 60 mm, Fuente de alimentación DALI y SystemReady, 4150 lm, 33.5 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Óptica de distribución simétrica conforme a la norma francesa PCN (Protection Ciel Nocturne - Dark Sky), IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK11 | 50 J resistente al vandalismo, Seguridad clase II, Nivel de protección contra sobretensiones hasta V de alta tensión en kV -modo diferencial + protección contra descargas electrostáticas kV, Cable de 6,0 m sin clavija, Latiguillos/cables

Código de pedido: 912300060041
Código de pedido completo: 871951423704900

Especificaciones

  • Código de familias de lámparas
    LED50 [LED module 5000 lm]
  • Fuente de luz sustituible
  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Light source engine type
    LED
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Familia

Producto