España - Español

Signify ClearWay gen2

Iluminación mediante LED versátil y económica

Utilice el botón configurar ahora para personalizar su luminaria o elija uno de los productos preconfigurados a continuación.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

ClearWay Gen2 permite disfrutar de las ventajas de la tecnología LED para el alumbrado urbano desde el principio. Esta nueva segunda generación de la luminaria se basa en los puntos fuertes de su predecesora y está diseñada para minimizar aún más su coste total de propiedad. ClearWay Gen2 mejora de forma significativa los aspectos más importantes de la experiencia del alumbrado público en comparación con el alumbrado urbano convencional. Ideal para calles nuevas y para renovar instalaciones existentes, esta asequible gama de soluciones de alumbrado urbano ClearWay combina un diseño limpio, una luz de alta calidad y un importante ahorro energético y de mantenimiento. En resumen, ClearWay Gen2 significa luz de buena calidad con todas las ventajas añadidas del LED: ahorro energético y larga vida útil. Ofrece más ventajas, pero con un diseño más fino y ligero, lo que facilita su instalación.

Ventajas

  • Una gama de ventajas empaquetadas en una única arquitectura de luminaria

  • Fácil de instalar

Características

  • Un diseño flexible que ofrece distintas opciones en función de las necesidades de aplicación

  • Incluye una receta de luz específica que protege frente a la contaminación lumínica

Aplicaciones

  • Vías urbanas y residenciales
  • Sendas peatonales y carriles bici
  • Vías secundarias
  • Aparcamientos

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet ClearWay gen2 es_ES pdf 170.2 kB
Instrucciones de instalación
Clearway gen2 MI pdf 5.5 MB

Imágenes

Family-Photographs-ClearWay gen2
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-ClearWay gen2
Diversos activos - Software Plugins

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-ClearWay-gen2-BGP307-Ref-910925868035 pdf 1.7 MB