España - Español

Signify ClearWay gen2, Road & street light, 40.5 W, 6090 lm, 4000 K, CRI70, Distribución media 11, Seguridad clase I, IP66

BGP307 LED69-4S/740 I DM11 48/76S

Descripción del producto

Road & street light, Aluminio fundido, Gris, Universal para diámetro de 48 a 76 mm, Fuente de alimentación (On/Off), 6090 lm, 40.5 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribución media 11, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 8 kV, Conector push-in de 5 polos

Código de pedido: 910925865152
Código de pedido completo: 871869699631700

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED69 [LED module 6900 lm]
Fuente de luz sustituible
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Light source engine type
LED
Service tag
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BGP307 LED69-4S/740 I DM11 48/76S txt 5.9 kB
Dismantle Instructions
Dismantle Instructions pdf 1.8 MB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910925865152 es_ES pdf 139.4 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Clearway gen2 MI pdf 5.5 MB

Imágenes

Product-Photographs-910925865152_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910925865152_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BGP307 LED69-4S/740 I DM11 48/76S IES
Dialux
ULD File - BGP307 LED69-4S/740 I DM11 48/76S ULD
Relux
ROLF File - BGP307 LED69-4S/740 I DM11 48/76S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP307 LED69-4S/740 I DM11 48/76S LDT