Signify ClearWay gen2, Road & street light, 72 W, 10200 lm, 4000 K, CRI70, Distribución media 11, Seguridad clase I, IP66
BGP307 LED120-4S/740 I DM11 48/76S
Descripción del producto
Road & street light, Aluminio fundido, Gris, Universal para diámetro de 48 a 76 mm, Fuente de alimentación (On/Off), 10200 lm, 72 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribución media 11, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 8 kV, Conector push-in de 5 polos
Especificaciones
- Código de familias de lámparas
- LED120 [LED module 12000 lm]
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Light source engine type
- LED
- Service tag
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años
- Sustainability rating
- Signify Circle