Philips UniStreet gen2, Road & street light, 128 W, 16150 lm, 3000 K, CRI80, Regulación independiente programable (mediante DALI o NFC), Distribución media 11, Seguridad clase I, IP66, SRGU10
BGP283 LED190-4S/830 I DM11 DDF27 D18 SR
Descripción del producto
Road & street light, Aluminio fundido, Gris, Universal para diámetro de 48 a 60 mm ajustable, Fuente de alimentación con DynaDimmer, DynaDimmer con preajustes fijos versión 27, 16150 lm, 128 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribución media 11, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta 10 kV, 2 conectores push-in de 5 polos
Especificaciones
- Código de familias de lámparas LED190 [LED module 19000 lm]
- Fuente de luz sustituible Sí
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Light source engine type LED
- Service tag Sí
- Lighting Technology LED
- Escalera de valor Avanzada
- Clase de mantenimiento Clase A, la luminaria está equipada con piezas que requieren mantenimiento (cuando sea pertinente): placa LED, controlador, unidades de control, dispositivo de protección contra sobretensiones, óptica, cubierta frontal y piezas mecánicas
- Período de garantía 5 años
- Sustainability rating Signify Circle