Información de la familia de productos
Descripción
Diseñada para proyectos de ledificación, UniStreet gen2 es la luminaria de sustitución 1:1 ideal para los municipios. Gracias a su alta eficiencia y bajo coste inicial, la luminaria UniStreet gen2 permite una rápida amortización y un ahorro significativo en términos de consumo de energía en un corto periodo de tiempo. La facilidad de instalación y mantenimiento está habilitada por el Service tag y el conector Zhaga SR (System Ready), lo que la hace apta para el futuro; además, puede emparejar esta luminaria con controles de iluminación, sensores y aplicaciones de software como Interact City. Disponible con una cantidad significativa de diferentes ópticas y paquetes de lúmenes que incluso pueden ajustarse aún más para cumplir con los requisitos exactos del proyecto, UniStreet gen2 es una verdadera solución de reemplazo punto a punto para fuentes de luz convencionales o LED de primera generación. La luminaria compacta, que utiliza materiales de alta calidad, también es fácil de desmontar y reciclar al final de su vida útil.
Ventajas
Repuesto individual para luminarias convencionales
Ofrece alta eficiencia y ahorro energético
Características
Buena cobertura de aplicaciones gracias a la amplia gama de ópticas, al flujo ajustable y al casquillo orientable
Fácil identificación de luminarias gracias a Service tag