Philips UniStreet gen2, Road & street light, 91 W, 13760 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribución media 11, Seguridad clase I, IP66
BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S
Descripción del producto
Road & street light, Aluminio fundido, Gris, Acceso lateral para diámetro de 48 a 60 mm, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 13760 lm, 91 W, 151 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribución media 11, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 8 kV, 2 conectores push-in de 5 polos
Especificaciones
- Código de familias de lámparas LED160 [LED module 16000 lm]
- Fuente de luz sustituible Sí
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Light source engine type LED
- Service tag Sí
- Lighting Technology LED
- Escalera de valor Avanzada
- Clase de mantenimiento Clase A, la luminaria está equipada con piezas que requieren mantenimiento (cuando sea pertinente): placa LED, controlador, unidades de control, dispositivo de protección contra sobretensiones, óptica, cubierta frontal y piezas mecánicas
- Período de garantía 5 años
- Sustainability rating Signify Circle