Philips LED Malaga CoreLine

CoreLine Malaga LED: simplemente eficiente

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

La familia CoreLine Malaga LED se ha diseñado para aplicaciones en general de carretera, urbanas y en zonas residenciales. La familia consta de dos tamaños e incluye el LED engine de diseño estandarizado Philips como fuente de luz y un driver de exterior de salida fija Philips Xitanium. Calidad en la que puede confiar. de CoreLine Malaga LED se ha diseñado con la máxima eficiencia posible, para que realice la misma tarea que las luminarias SON-T 50, 70, 100 y 150 W a las que sustituye; proporciona la cantidad correcta de luz en el lugar correcto. La óptica de haz medio (DM) ofrece una distribución eficiente sobre la carretera. La combinación produce interesantes ahorros energéticos que reducen los costes operativos de manera significativa. Es posible una reducción energética realista del 50 %. Al mismo tiempo, en muchos casos la inversión en una luminaria CoreLine Malaga LED se encuentra en el mismo nivel que una luminaria SON-T antigua, incluida la primera lámpara. Dado que el sistema de luz LED de CoreLine Malaga LED dura tanto como la luminaria, ya solo el ahorro en las sustituciones de lámparas necesarias con SON-T amortiza la inversión realizada. La facilidad de instalación se obtiene gracias a la función de prensaestopas extendido; no es necesario abrir la luminaria para conectar el cable de alimentación. Al mismo tiempo, se puede quitar la cubierta de cristal plano para acceder al driver para su mantenimiento. En conjunto, las funciones y características de CoreLine Malaga LED hace que no se tengan dudas al elegirla. Como miembro de la familia CoreLine, LED Malaga LED está disponible de manera rápida y fácil a través de los socios Philips más cercanos. Simplemente eficiente. Productos especiales:. Además de la versión estándar de La CoreLine Malaga LED como se ha descrito anteriormente, también están disponibles versiones con varias opciones. Dado que se trata de productos especializados que se fabrican exclusivamente bajo pedido, su plazo de entrega es mayor. Las opciones disponibles son:. Óptica de haz ancho (DW). Dispositivo añadido de protección contra sobretensiones para 10 kV (SRG10). Acabado con pintura de protección contra ambiente marino (MSP); p. ej., para zonas costeras. Fotocélula Micro Mini Pro de 35 lux. Fusible incorporado (de vidrio) de 6 A. Cable de latiguillo externo de 3 metros (H07RN-F). No todas estas opciones se pueden combinar siempre entre sí. Es importante consultar al socio de Philips para obtener información específica en caso de interés o duda.

Ventajas

  • Calidad fiable: carcasa de aluminio fundido y vidrio plano templado

  • Fácil retorno de la inversión: menos sustituciones de lámparas (que SON-T) para ahorrar costes, además de un ahorro de energía del 50 % para reducir los costes operativos anuales

Características

  • Sustitución directa 1:1 para lámparas SON-T en aplicaciones de alumbrado vial, alumbrado público y alumbrado urbano

  • Diseño sólido con plataforma de luz LED estandarizada de Philips y driver para exteriores Philips Xitanium de flujo fijo

Aplicaciones

  • Aparcamientos
  • Áreas industriales
  • Transporte público, como paradas de autobús o tranvía

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet LED Malaga CoreLine es_ES pdf 253.5 kB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 1020.5 kB

Imágenes

Family-Photographs-LED Malaga CoreLine
Diversos activos - Visuals
Vídeo
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB
Vídeo
Installation video for Philips CoreLine Malaga mp4 84.2 MB