España - Español

Philips LED Malaga CoreLine, Road & street light, 47 W, 6512 lm, 4000 K, CRI70, Distribución media, Seguridad clase I, IP65, SRG4-4

BRP102 LED74/740 I DM

Descripción del producto

Road & street light, Aluminio fundido, Gris, Fuente de alimentación (On/Off), 6512 lm, 47 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Distribución media, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 4 kV y el modo común de 4 kV, Conector push-in y retenedor

Código de pedido: 47190000
Código de pedido completo: 872016947190000

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED74 [LED module 7400 lm]
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Light source engine type
LED
Service tag
Sí
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Unclassified

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BRP102 LED74/740 I DM txt 4.1 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910925869861 es_ES pdf 498.2 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
CoreLine Malaga LED Mounting Instruction pdf 1.0 MB

Imágenes

Product-Photographs-910925869861_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910925869861_EU
Diversos activos - Visuals

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CoreLine-Malaga-LED-large-BRP102-910925869861 pdf 653.9 kB