Philips LED Malaga CoreLine, Road & street light, 37 W, 5162 lm, 4000 K, CRI70, Distribución media, Seguridad clase I, IP65, SRG4-4
BRP102 LED58/740 I DM
Descripción del producto
Road & street light, Aluminio fundido, Gris, Fuente de alimentación (On/Off), 5162 lm, 37 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Distribución media, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 4 kV y el modo común de 4 kV, Conector push-in y retenedor
Especificaciones
- Código de familias de lámparas
- LED58 [LED module 5800 lm]
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Unclassified
- Light source engine type
- LED
- Service tag
- Sí
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años