España - Español

Philips LED Malaga CoreLine, Road & street light, 28 W, 3526 lm, 3000 K, CRI70, Distribución media, Seguridad clase II, IP65, SRG4-4

BRP101 LED41/730 II DM

Descripción del producto

Road & street light, Aluminio fundido, Gris, Fuente de alimentación (On/Off), 3526 lm, 28 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Distribución media, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase II, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 4 kV y el modo común de 4 kV, Conector push-in y retenedor

Código de pedido: 910925869868
Código de pedido completo: 872016947197900

Especificaciones

  • Código de familias de lámparas
    LED41 [LED module 4100 lm]
  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Light source engine type
    LED
  • Service tag
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Familia

Producto