Philips Proyectores todo en uno Ledinaire, 10 W, 1100 lm, 1200 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Encendido/apagado basado en sensor, Simétrica, MDU1, IP65
BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU
Descripción del producto
Aluminio fundido, Gris, Gris tráfico B (RAL7043), Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Fuente de alimentación (On/Off), Sensor de movimiento y de luz (encendido/apagado), Fotocélula incluida, All-in, Multi Color Temperature, 1100 lm, 1200 lm, 10 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Simétrica, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK07 | 2 J reforzada, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 1,5 kV y el modo común de 1,5 kV, Cable de 1,0 m sin clavija, Latiguillos/cables
Especificaciones
- Código de familias de lámparas LED12S [LED module, system flux 1200 lm]
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Light source engine type LED system in flux
- Escalera de valor Esencial
- Período de garantía 5 años