España - Español

Philips Coreline tempo mediano, Floodlight, 90 W, 12000 lm, 4000 K, CRI70, Asimétrica, IP66

BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3

Descripción del producto

Floodlight, Aluminio, Gris, Fuente de alimentación (On/Off), 12000 lm, 90 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asimétrica, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 8 kV, Cable de 1,0 m con clavija compatible con Wieland/Adels, 3 polos, Conector externo

Código de pedido: 912300024001
Código de pedido completo: 871869945587300

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED120-4S [LED module, system flux 12000 lm]
Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Light source engine type
LED
Service tag
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 txt 5.2 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912300024001 es_ES pdf 324.6 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
CoreLine tempo medium-BVP125-INI.PDF PDF 1.4 MB

Imágenes

Product-Photographs-912300024001_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912300024001_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 IES
Dialux
ULD File - BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 ULD
Relux
ROLF File - BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-Coreline-tempo-medium-BVP125 pdf 754.9 kB