España - Español

Philips HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Descripción del producto

Philips HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Código de pedido: 91172500
Código de pedido completo: 872790091172500

Especificaciones

Tensión de entrada
220 a 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada
50 a 60 Hz
Anchura de corriente de irrupción
0,35 ms
Factor de potencia (fracción)
0.99
Pico de corriente de irrupción (máx.)
28 A
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)
12

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 913713031966 es_ES pdf 436.7 kB

Folletos

Declaración de conformidad
Declaration of conformity - HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC pdf 262.7 kB
Hoja de datos adicional
GSAD_PPPLTL-3_0005-Additional datasheet PDF 355.7 kB

Imágenes

Product-Photographs-913713031966_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-913713031966_EU
Diversos activos - Visuals