Philips HF-Performer III para TL-D

Solución energéticamente eficiente

Productos

HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
91162600
HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz
91164000
HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz
91166400
HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
91170100
HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
91172500

Información de la familia de productos

Descripción

HF-Performer III TLD es un balasto electrónico de alta frecuencia sostenible y delgado para lámparas fluorescentes TL-D. Es ideal para aplicaciones que requieren una alta eficiencia energética. La gama HF-Performer III se caracteriza por un diseño sólido, es compatible con todas las normas internacionales de seguridad y rendimiento pertinentes, y tiene un índice de eficacia energética (CELMA EEI) de A2 BAT.

Ventajas

  • El arranque programado permite encender y apagar la lámpara muchas veces sin reducir su vida útil de servicio.

  • CC de emergencia con arreglo a la norma de luminarias IEC/EN 60598-2-22

Características

  • Combinación de 100.000 horas de vida útil a una temperatura mambiente Ta=50ºC con 100.000 encendidos/apagados de una lámpara.

  • El arranque programado, precalentado y sin parpadeos (<0,5 s) permite encender y apagar la lámpara sin reducir su vida útil de servicio

Aplicaciones

  • Se utiliza con sistemas de control de detección de movimientos, como Philips OccuSwitch
  • Aplicaciones de interiores, como edificios de oficinas, hospitales, supermercados, grandes almacenes, instalaciones industriales y centros educativos
  • También para aplicaciones de exteriores de Clase I, como instalaciones industriales y aparcamientos

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet HF-Performer III para TL-D es_ES pdf 659.7 kB

Imágenes

Family-Photographs-HF-Performer III para TL-D
Diversos activos - Visuals