Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 17.1 W, 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 50000 hora(s)

CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 17.1 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 134 lm/W, EEL E, G5, Vidrio, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Código de pedido: 29546900
Código de pedido completo: 872016929546900

Especificaciones

Base del casquillo
G5
Vida útil nominal
50.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003774402 pdf 67.1 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 195.6 kB
Folleto
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003774402 es_ES pdf 633.6 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Imágenes

Product-Photographs-929003774402_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003774402_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5 ies 21.1 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003775102-EPD pdf 696.3 kB