Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/red, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 6500 K, 2200 lm, CRI 80, 50000 hora(s)

CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T8, EM/red, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 2200 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 110 lm/W, EEL E, G13, Vidrio, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 45983000
Código de pedido completo: 871951445983000

Especificaciones

Base del casquillo
G13
Vida útil nominal
50.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003547502 pdf 67.8 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 272.1 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003547502 es_ES pdf 612.4 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003547502_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003547502_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8 IES 21.1 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547402-EPD pdf 704.4 kB